90°-Bogen 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7857
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Die Breite 100 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 610 A2 100 mm 7134122
1 Stück 124,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134122

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 620 A2 200 mm 7134130
1 Stück 160,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134130

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 630 A2 300 mm 7134138
1 Stück 202,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134138

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 610 A2 / 7134122
Download
RB 90 620 A2 / 7134130
Download
RB 90 630 A2 / 7134138
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 610 A2 / 7134122, 0.10MB, pdf
Download
RB 90 620 A2 / 7134130, 0.10MB, pdf
Download
RB 90 630 A2 / 7134138, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren