90°-Bogen 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7971
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBU 90 640 A2 400 mm 7134231
1 Stück 253,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134231

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RBU 90 650 A2 500 mm 7134258
1 Stück 311,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134258

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RBU 90 660 A2 600 mm 7134266
1 Stück 370,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A2
90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134266

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBU 90 640 A2 / 7134231
Download
RBU 90 650 A2 / 7134258
Download
RBU 90 660 A2 / 7134266
Download
Downloads

Datenblatt

RBU 90 640 A2 / 7134231, 0.11MB, pdf
Download
RBU 90 650 A2 / 7134258, 0.11MB, pdf
Download
RBU 90 660 A2 / 7134266, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren