90°-Bogen 35 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6783
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 310 FT 100 mm 7124120
1 Stück 84,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FT
90°-Bogen 35 FT

90°-Bogen 35 FT

Art.Nr. 7124120

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 320 FT 200 mm 7124236
1 Stück 108,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FT
90°-Bogen 35 FT

90°-Bogen 35 FT

Art.Nr. 7124236

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 330 FT 300 mm 7124325
1 Stück 132,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FT
90°-Bogen 35 FT

90°-Bogen 35 FT

Art.Nr. 7124325

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 310 FT / 7124120
Download
RB 90 320 FT / 7124236
Download
RB 90 330 FT / 7124325
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 310 FT / 7124120, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 330 FT / 7124325, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 320 FT / 7124236, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren