90°-Bogen 35 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6372
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 310 FS 100 mm 6043119
1 Stück 44,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FS
90°-Bogen 35 FS

90°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6043119

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 315 FS 150 mm 6043123
1 Stück 52,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FS
90°-Bogen 35 FS

90°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6043123

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RB 90 320 FS 200 mm 6043127
1 Stück 56,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FS
90°-Bogen 35 FS

90°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6043127

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 330 FS 300 mm 6043135
1 Stück 72,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 35 FS
90°-Bogen 35 FS

90°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6043135

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 310 FS / 6043119
Download
RB 90 315 FS / 6043123
Download
RB 90 320 FS / 6043127
Download
RB 90 330 FS / 6043135
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 310 FS / 6043119, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 315 FS / 6043123, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 320 FS / 6043127, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 330 FS / 6043135, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren