90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Parent Art.Nr. cxmOID70253
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKRB 90 15 050FT 51 mm 7061145
1 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061145

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 51 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 075FT 76 mm 7061048
1 Stück 51,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061048

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 76 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 100FT 101 mm 7061242
1 Stück 75,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061242

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 101 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 125FT 125 mm 7061250
1 Stück 79,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061250

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 125 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 200FT 201 mm 7061447
1 Stück 98,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061447

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 201 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 250FT 252 mm 7061544
1 Stück 121,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061544

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 252 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 300FT 302 mm 7061641
1 Stück 143,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061641

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 302 mm
Seitenhöhe 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKRB 90 15 050FT / 7061145
Download
MKRB 90 15 075FT / 7061048
Download
MKRB 90 15 100FT / 7061242
Download
MKRB 90 15 125FT / 7061250
Download
MKRB 90 15 200FT / 7061447
Download
MKRB 90 15 250FT / 7061544
Download
MKRB 90 15 300FT / 7061641
Download
Downloads

Datenblatt

MKRB 90 15 050FT / 7061145, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 300FT / 7061641, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 200FT / 7061447, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 125FT / 7061250, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 250FT / 7061544, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 100FT / 7061242, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 075FT / 7061048, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren