90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Parent Art.Nr. cxmOID307949
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKRB 90 15 050FS 51 mm 7061146
1 Stück 22,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061146

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 51 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 075FS 76 mm 7061050
1 Stück 41,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061050

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 76 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 100FS 101 mm 7061244
1 Stück 59,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061244

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 101 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 125FS 126 mm 7061252
1 Stück 64,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061252

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 126 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 150FS 151 mm 7061360
1 Stück 69,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061360

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 151 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 200FS 201 mm 7061449
1 Stück 78,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061449

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 201 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 250FS 252 mm 7061546
1 Stück 96,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061546

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 252 mm
Seitenhöhe 15 mm
MKRB 90 15 300FS 302 mm 7061643
1 Stück 114,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061643

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 302 mm
Seitenhöhe 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKRB 90 15 050FS / 7061146
Download
MKRB 90 15 075FS / 7061050
Download
MKRB 90 15 100FS / 7061244
Download
MKRB 90 15 125FS / 7061252
Download
MKRB 90 15 150FS / 7061360
Download
MKRB 90 15 200FS / 7061449
Download
MKRB 90 15 250FS / 7061546
Download
MKRB 90 15 300FS / 7061643
Download
Downloads

Datenblatt

MKRB 90 15 150FS / 7061360, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 250FS / 7061546, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 050FS / 7061146, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 125FS / 7061252, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 200FS / 7061449, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 075FS / 7061050, 0.11MB, pdf
Download
MKRB 90 15 300FS / 7061643, 0.13MB, pdf
Download
MKRB 90 15 100FS / 7061244, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren