90°-Bogen 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID5970
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FT 100 mm 7127103
1 Stück 100,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127103

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 120 FT 200 mm 7127227
1 Stück 128,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127227

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 130 FT 300 mm 7127320
1 Stück 167,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127320

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 110 FT / 7127103
Download
RB 90 120 FT / 7127227
Download
RB 90 130 FT / 7127320
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 110 FT / 7127103, 0.13MB, pdf
Download
RB 90 120 FT / 7127227, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 130 FT / 7127320, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren