90°-Bogen 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID5978
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 140 FT 400 mm 7127413
1 Stück 229,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127413

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 150 FT 500 mm 7127499
1 Stück 277,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127499

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 155 FT 550 mm 7127545
1 Stück 354,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127545

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 140 FT / 7127413
Download
RB 90 150 FT / 7127499
Download
RB 90 155 FT / 7127545
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 140 FT / 7127413, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 155 FT / 7127545, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 150 FT / 7127499, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren