90°-Bogen 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID5968
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FS 100 mm 7001894
1 Stück 80,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001894

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 120 FS 200 mm 7001916
1 Stück 102,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001916

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 130 FS 300 mm 7001932
1 Stück 133,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001932

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 110 FS / 7001894
Download
RB 90 120 FS / 7001916
Download
RB 90 130 FS / 7001932
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 110 FS / 7001894, 0.13MB, pdf
Download
RB 90 120 FS / 7001916, 0.13MB, pdf
Download
RB 90 130 FS / 7001932, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren