90°-Bogen 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID5976
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 140 FS 400 mm 7001940
1 Stück 183,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001940

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 150 FS 500 mm 7001967
1 Stück 222,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001967

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 155 FS 550 mm 7001975
1 Stück 283,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001975

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 140 FS / 7001940
Download
RB 90 150 FS / 7001967
Download
RB 90 155 FS / 7001975
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 140 FS / 7001940, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 150 FS / 7001967, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 155 FS / 7001975, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren