45°-Bogen FT

Parent Art.Nr. cxmOID20252
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 640 FT 400 mm 7066406
1 Stück 111,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen FT
45°-Bogen FT

45°-Bogen FT

Art.Nr. 7066406

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 650 FT 500 mm 7066503
1 Stück 113,80 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen FT
45°-Bogen FT

45°-Bogen FT

Art.Nr. 7066503

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 660 FT 600 mm 7066600
1 Stück 127,75 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen FT
45°-Bogen FT

45°-Bogen FT

Art.Nr. 7066600

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 640 FT / 7066406
Download
RB 45 650 FT / 7066503
Download
RB 45 660 FT / 7066600
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 660 FT / 7066600, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 650 FT / 7066503, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 640 FT / 7066406, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren