45°-Bogen 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6252
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 810 FT 100 mm 7067119
1 Stück 57,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067119

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 820 FT 200 mm 7067216
1 Stück 69,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067216

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 830 FT 300 mm 7067313
1 Stück 96,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067313

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 810 FT / 7067119
Download
RB 45 820 FT / 7067216
Download
RB 45 830 FT / 7067313
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 810 FT / 7067119, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 820 FT / 7067216, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 830 FT / 7067313, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren