45°-Bogen 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6258
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 840 FT 400 mm 7067402
1 Stück 111,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067402

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 850 FT 500 mm 7067496
1 Stück 144,05 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067496

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 860 FT 600 mm 7067607
1 Stück 165,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FT
45°-Bogen 85 FT

45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7067607

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 840 FT / 7067402
Download
RB 45 850 FT / 7067496
Download
RB 45 860 FT / 7067607
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 840 FT / 7067402, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 860 FT / 7067607, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 850 FT / 7067496, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren