45°-Bogen 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6250
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 810 FS 100 mm 7000472
1 Stück 46,00 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000472

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 820 FS 200 mm 7000499
1 Stück 56,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000499

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 830 FS 300 mm 7000510
1 Stück 78,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000510

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 810 FS / 7000472
Download
RB 45 820 FS / 7000499
Download
RB 45 830 FS / 7000510
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 810 FS / 7000472, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 820 FS / 7000499, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 830 FS / 7000510, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren