45°-Bogen 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6256
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 840 FS 400 mm 7000529
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000529

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 850 FS 500 mm 7000545
1 Stück 111,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000545

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 860 FS 600 mm 7000561
1 Stück 133,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS
45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000561

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 840 FS / 7000529
Download
RB 45 850 FS / 7000545
Download
RB 45 860 FS / 7000561
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 840 FS / 7000529, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 850 FS / 7000545, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 860 FS / 7000561, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren