45°-Bogen 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6114
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 610 FT 100 mm 7066112
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FT
45°-Bogen 60 FT

45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7066112

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 615 FT 150 mm 7066158
1 Stück 64,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FT
45°-Bogen 60 FT

45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7066158

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RB 45 620 FT 200 mm 7066228
1 Stück 67,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FT
45°-Bogen 60 FT

45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7066228

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 630 FT 300 mm 7066317
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FT
45°-Bogen 60 FT

45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7066317

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 610 FT / 7066112
Download
RB 45 615 FT / 7066158
Download
RB 45 620 FT / 7066228
Download
RB 45 630 FT / 7066317
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 630 FT / 7066317, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 610 FT / 7066112, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 615 FT / 7066158, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 620 FT / 7066228, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren