45°-Bogen 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6404
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 610 FS 100 mm 6043763
1 Stück 44,70 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS
45°-Bogen 60 FS

45°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043763

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 615 FS 150 mm 6043755
1 Stück 48,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS
45°-Bogen 60 FS

45°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043755

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RB 45 620 FS 200 mm 6043771
1 Stück 50,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS
45°-Bogen 60 FS

45°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043771

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 630 FS 300 mm 6043798
1 Stück 51,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS
45°-Bogen 60 FS

45°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043798

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 610 FS / 6043763
Download
RB 45 615 FS / 6043755
Download
RB 45 620 FS / 6043771
Download
RB 45 630 FS / 6043798
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 610 FS / 6043763, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 615 FS / 6043755, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 620 FS / 6043771, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 630 FS / 6043798, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren