45°-Bogen 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID417218
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 610 A4 100 mm 7133261
1 Stück 136,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133261

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 620 A4 200 mm 7133263
1 Stück 175,75 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133263

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 630 A4 300 mm 7133265
1 Stück 220,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133265

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 610 A4 / 7133261
Download
RB 45 620 A4 / 7133263
Download
RB 45 630 A4 / 7133265
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 610 A4 / 7133261, 0.11MB, pdf
Download
RB 45 620 A4 / 7133263, 0.11MB, pdf
Download
RB 45 630 A4 / 7133265, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren