45°-Bogen 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID417219
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBU 45 640 A4 400 mm 7133271
1 Stück 273,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133271

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RBU 45 650 A4 500 mm 7133273
1 Stück 333,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133273

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RBU 45 660 A4 600 mm 7133275
1 Stück 391,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A4
45°-Bogen 60 A4

45°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7133275

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBU 45 640 A4 / 7133271
Download
RBU 45 650 A4 / 7133273
Download
RBU 45 660 A4 / 7133275
Download
Downloads

Datenblatt

RBU 45 640 A4 / 7133271, 0.10MB, pdf
Download
RBU 45 660 A4 / 7133275, 0.10MB, pdf
Download
RBU 45 650 A4 / 7133273, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren