45°-Bogen 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7845
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 610 A2 100 mm 7133107
1 Stück 112,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133107

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 620 A2 200 mm 7133120
1 Stück 144,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133120

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 630 A2 300 mm 7133142
1 Stück 182,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133142

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 610 A2 / 7133107
Download
RB 45 620 A2 / 7133120
Download
RB 45 630 A2 / 7133142
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 610 A2 / 7133107, 0.11MB, pdf
Download
RB 45 630 A2 / 7133142, 0.11MB, pdf
Download
RB 45 620 A2 / 7133120, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren