45°-Bogen 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7965
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBU 45 640 A2 400 mm 7133235
1 Stück 228,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133235

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RBU 45 650 A2 500 mm 7133243
1 Stück 280,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133243

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RBU 45 660 A2 600 mm 7133251
1 Stück 333,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 A2
45°-Bogen 60 A2

45°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7133251

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBU 45 640 A2 / 7133235
Download
RBU 45 650 A2 / 7133243
Download
RBU 45 660 A2 / 7133251
Download
Downloads

Datenblatt

RBU 45 650 A2 / 7133243, 0.10MB, pdf
Download
RBU 45 660 A2 / 7133251, 0.10MB, pdf
Download
RBU 45 640 A2 / 7133235, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren