45°-Bogen 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID5958
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 110 FT 100 mm 7068115
1 Stück 59,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068115

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 120 FT 200 mm 7068212
1 Stück 71,55 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068212

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 130 FT 300 mm 7068328
1 Stück 98,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068328

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 110 FT / 7068115
Download
RB 45 120 FT / 7068212
Download
RB 45 130 FT / 7068328
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 120 FT / 7068212, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 130 FT / 7068328, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 110 FT / 7068115, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren