45°-Bogen 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID5964
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 140 FT 400 mm 7068409
1 Stück 123,80 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068409

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 150 FT 500 mm 7068506
1 Stück 164,65 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068506

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 155 FT 550 mm 7068557
1 Stück 171,95 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT
45°-Bogen 110 FT

45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068557

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 140 FT / 7068409
Download
RB 45 150 FT / 7068506
Download
RB 45 155 FT / 7068557
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 140 FT / 7068409, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 150 FT / 7068506, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 155 FT / 7068557, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren