45°-Bogen 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID5956
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 110 FS 100 mm 7000634
1 Stück 47,65 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000634

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 45 120 FS 200 mm 7000650
1 Stück 57,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000650

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 45 130 FS 300 mm 7000677
1 Stück 78,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000677

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 110 FS / 7000634
Download
RB 45 120 FS / 7000650
Download
RB 45 130 FS / 7000677
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 110 FS / 7000634, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 120 FS / 7000650, 0.13MB, pdf
Download
RB 45 130 FS / 7000677, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren