45°-Bogen 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID5962
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 140 FS 400 mm 7000685
1 Stück 99,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000685

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 150 FS 500 mm 7000707
1 Stück 129,05 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000707

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 155 FS 550 mm 7000715
1 Stück 137,80 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS
45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000715

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 140 FS / 7000685
Download
RB 45 150 FS / 7000707
Download
RB 45 155 FS / 7000715
Download
Downloads

Datenblatt

RB 45 150 FS / 7000707, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 155 FS / 7000715, 0.12MB, pdf
Download
RB 45 140 FS / 7000685, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren