Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID22130
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRAA 120 FT 200 mm 6098445
1 Stück 792,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6098445

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
WRAA 130 FT 300 mm 6098449
1 Stück 825,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6098449

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
WRAA 140 FT 400 mm 6098453
1 Stück 858,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6098453

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
WRAA 150 FT 500 mm 6098457
1 Stück 895,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6098457

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
WRAA 160 FT 600 mm 6098461
1 Stück 945,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6098461

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRAA 120 FT / 6098445
Download
WRAA 130 FT / 6098449
Download
WRAA 140 FT / 6098453
Download
WRAA 150 FT / 6098457
Download
WRAA 160 FT / 6098461
Download
Downloads

Datenblatt

WRAA 160 FT / 6098461, 0.11MB, pdf
Download
WRAA 150 FT / 6098457, 0.11MB, pdf
Download
WRAA 140 FT / 6098453, 0.11MB, pdf
Download
WRAA 130 FT / 6098449, 0.11MB, pdf
Download
WRAA 120 FT / 6098445, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren