Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7120458 | EAN 4012196688654

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 305 FT 7120458
1 Stück 81,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7120458

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite 50 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 305 FT / 7120458
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 305 FT / 7120458, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren