Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID6002
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 140 FT 400 mm 7123396
1 Stück 129,05 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7123396

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 150 FT 500 mm 7123507
1 Stück 166,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7123507

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 140 FT / 7123396
Download
RAA 150 FT / 7123507
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 150 FT / 7123507, 0.11MB, pdf
Download
RAA 140 FT / 7123396, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren