Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID6289
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 810 FT 100 mm 7122109
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122109

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 820 FT 200 mm 7122213
1 Stück 106,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122213

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 830 FT 300 mm 7122310
1 Stück 114,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122310

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 810 FT / 7122109
Download
RAA 820 FT / 7122213
Download
RAA 830 FT / 7122310
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 810 FT / 7122109, 0.11MB, pdf
Download
RAA 820 FT / 7122213, 0.11MB, pdf
Download
RAA 830 FT / 7122310, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren