Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID6146
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 FT 400 mm 7121407
1 Stück 121,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7121407

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 650 FT 500 mm 7121504
1 Stück 137,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7121504

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RAA 660 FT 600 mm 7121601
1 Stück 145,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7121601

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
RAA 605 FT - 7120468
1 Stück 67,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7120468

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite 50 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite -
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 640 FT / 7121407
Download
RAA 650 FT / 7121504
Download
RAA 660 FT / 7121601
Download
RAA 605 FT / 7120468
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 640 FT / 7121407, 0.10MB, pdf
Download
RAA 650 FT / 7121504, 0.11MB, pdf
Download
RAA 660 FT / 7121601, 0.10MB, pdf
Download
RAA 605 FT / 7120468, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren