Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID6295
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 840 FT 400 mm 7122403
1 Stück 123,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122403

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 850 FT 500 mm 7122500
1 Stück 163,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122500

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RAA 860 FT 600 mm 7122608
1 Stück 176,50 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FT
Anbau-Abzweigstück FT

Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7122608

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 840 FT / 7122403
Download
RAA 850 FT / 7122500
Download
RAA 860 FT / 7122608
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 860 FT / 7122608, 0.11MB, pdf
Download
RAA 850 FT / 7122500, 0.11MB, pdf
Download
RAA 840 FT / 7122403, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren