Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7120450 | EAN 4012196687664

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 305 FS 50 mm 7120450
1 Stück 37,35 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7120450

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite 50 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 305 FS / 7120450
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 305 FS / 7120450, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren