Anbau-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID41598
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRAA 162 FS 200 mm 6098800
1 Stück 733,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6098800

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 200 mm
Maß R 500 mm
WRAA 163 FS 300 mm 6098804
1 Stück 821,85 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6098804

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 300 mm
Maß R 500 mm
WRAA 164 FS 400 mm 6098808
1 Stück 896,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6098808

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 400 mm
Maß R 500 mm
WRAA 165 FS 500 mm 6098812
1 Stück 962,45 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6098812

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
WRAA 166 FS 600 mm 6098816
1 Stück 1.072,65 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6098816

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 600 mm
Maß R 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRAA 162 FS / 6098800
Download
WRAA 163 FS / 6098804
Download
WRAA 164 FS / 6098808
Download
WRAA 165 FS / 6098812
Download
WRAA 166 FS / 6098816
Download
Downloads

Datenblatt

WRAA 162 FS / 6098800, 0.12MB, pdf
Download
WRAA 164 FS / 6098808, 0.12MB, pdf
Download
WRAA 165 FS / 6098812, 0.12MB, pdf
Download
WRAA 166 FS / 6098816, 0.12MB, pdf
Download
WRAA 163 FS / 6098804, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren