Anbau-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID6000
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 140 FS 400 mm 7002696
1 Stück 103,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002696

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 50 mm
RAA 150 FS 500 mm 7002726
1 Stück 132,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002726

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 50 mm
RAA 155 FS 550 mm 7002734
1 Stück 154,00 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002734

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
Maß R 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 140 FS / 7002696
Download
RAA 150 FS / 7002726
Download
RAA 155 FS / 7002734
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 150 FS / 7002726, 0.11MB, pdf
Download
RAA 155 FS / 7002734, 0.11MB, pdf
Download
RAA 140 FS / 7002696, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren