Anbau-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID5994
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 110 FS 100 mm 7002637
1 Stück 78,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002637

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 120 FS 200 mm 7002653
1 Stück 86,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002653

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 130 FS 300 mm 7002688
1 Stück 95,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002688

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 110 FS / 7002637
Download
RAA 120 FS / 7002653
Download
RAA 130 FS / 7002688
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 110 FS / 7002637, 0.12MB, pdf
Download
RAA 120 FS / 7002653, 0.12MB, pdf
Download
RAA 130 FS / 7002688, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren