Anbau-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID6293
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 840 FS 400 mm 7002521
1 Stück 99,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002521

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß R 150 mm
RAA 850 FS 500 mm 7002556
1 Stück 130,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002556

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß R 150 mm
RAA 860 FS 600 mm 7002572
1 Stück 140,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002572

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 840 FS / 7002521
Download
RAA 850 FS / 7002556
Download
RAA 860 FS / 7002572
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 860 FS / 7002572, 0.11MB, pdf
Download
RAA 840 FS / 7002521, 0.11MB, pdf
Download
RAA 850 FS / 7002556, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren