Anbau-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID7883
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 FS 400 mm 7002394
1 Stück 67,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002394

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 650 FS 500 mm 7002416
1 Stück 80,45 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002416

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RAA 660 FS 600 mm 7002432
1 Stück 94,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück FS
Anbau-Abzweigstück FS

Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7002432

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite -
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
RAA 605 FS 50 mm 7120460
1 Stück 42,50 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 7120460

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abgehende Breite 50 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 640 FS / 7002394
Download
RAA 650 FS / 7002416
Download
RAA 660 FS / 7002432
Download
RAA 605 FS / 7120460
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 650 FS / 7002416, 0.10MB, pdf
Download
RAA 660 FS / 7002432, 0.10MB, pdf
Download
RAA 640 FS / 7002394, 0.10MB, pdf
Download
RAA 605 FS / 7120460, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren