Anbau-Abzweigstück A4

Parent Art.Nr. cxmOID417225
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 A4 400 mm 7136244
1 Stück 197,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136244

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 650 A4 500 mm 7136252
1 Stück 214,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136252

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RAA 660 A4 600 mm 7136271
1 Stück 233,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136271

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 640 A4 / 7136244
Download
RAA 650 A4 / 7136252
Download
RAA 660 A4 / 7136271
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 640 A4 / 7136244, 0.09MB, pdf
Download
RAA 650 A4 / 7136252, 0.10MB, pdf
Download
RAA 660 A4 / 7136271, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren