Anbau-Abzweigstück A4

Parent Art.Nr. cxmOID417224
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A4 100 mm 7136122
1 Stück 134,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136122

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 630 A4 300 mm 7136143
1 Stück 159,35 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136143

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
RAA 620 A4 200 mm 7136135
1 Stück 146,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A4
Anbau-Abzweigstück A4

Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136135

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 610 A4 / 7136122
Download
RAA 630 A4 / 7136143
Download
RAA 620 A4 / 7136135
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 630 A4 / 7136143, 0.10MB, pdf
Download
RAA 610 A4 / 7136122, 0.10MB, pdf
Download
RAA 620 A4 / 7136135, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren