Anbau-Abzweigstück A2

Parent Art.Nr. cxmOID7881
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A2 100 mm 7136120
1 Stück 110,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136120

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 620 A2 200 mm 7136133
1 Stück 119,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136133

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 630 A2 300 mm 7136141
1 Stück 130,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136141

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 610 A2 / 7136120
Download
RAA 620 A2 / 7136133
Download
RAA 630 A2 / 7136141
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 630 A2 / 7136141, 0.11MB, pdf
Download
RAA 610 A2 / 7136120, 0.11MB, pdf
Download
RAA 620 A2 / 7136133, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren