Anbau-Abzweigstück A2

Parent Art.Nr. cxmOID7983
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 A2 400 mm 7136242
1 Stück 162,05 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136242

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RAA 650 A2 500 mm 7136250
1 Stück 176,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136250

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RAA 660 A2 600 mm 7136269
1 Stück 191,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück A2
Anbau-Abzweigstück A2

Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136269

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 640 A2 / 7136242
Download
RAA 650 A2 / 7136250
Download
RAA 660 A2 / 7136269
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 650 A2 / 7136250, 0.10MB, pdf
Download
RAA 640 A2 / 7136242, 0.10MB, pdf
Download
RAA 660 A2 / 7136269, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren