Anbau-Abzweigstück 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6138
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 FT 100 mm 7121109
1 Stück 85,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7121109

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 615 FT 150 mm 7121205
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7121205

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RAA 620 FT 200 mm 7121210
1 Stück 96,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7121210

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 630 FT 300 mm 7121318
1 Stück 109,00 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück 60 FT

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 7121318

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 610 FT / 7121109
Download
RAA 615 FT / 7121205
Download
RAA 620 FT / 7121210
Download
RAA 630 FT / 7121318
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 610 FT / 7121109, 0.11MB, pdf
Download
RAA 615 FT / 7121205, 0.11MB, pdf
Download
RAA 620 FT / 7121210, 0.11MB, pdf
Download
RAA 630 FT / 7121318, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren