Anbau-Abzweigstück 35 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6787
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 310 FT 100 mm 7120117
1 Stück 85,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 35 FT
Anbau-Abzweigstück 35 FT

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Art.Nr. 7120117

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 315 FT 150 mm 7120140
1 Stück 93,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 35 FT
Anbau-Abzweigstück 35 FT

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Art.Nr. 7120140

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RAA 320 FT 200 mm 7120214
1 Stück 96,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 35 FT
Anbau-Abzweigstück 35 FT

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Art.Nr. 7120214

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 330 FT 300 mm 7120311
1 Stück 109,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 35 FT
Anbau-Abzweigstück 35 FT

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Art.Nr. 7120311

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 310 FT / 7120117
Download
RAA 315 FT / 7120140
Download
RAA 320 FT / 7120214
Download
RAA 330 FT / 7120311
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 320 FT / 7120214, 0.11MB, pdf
Download
RAA 330 FT / 7120311, 0.11MB, pdf
Download
RAA 310 FT / 7120117, 0.11MB, pdf
Download
RAA 315 FT / 7120140, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren