90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7907
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen 90°, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBV 610 A2 100 mm 7138113
1 Stück 228,65 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138113

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
RGBV 620 A2 200 mm 7138121
1 Stück 246,70 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138121

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
RGBV 630 A2 300 mm 7138148
1 Stück 269,75 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138148

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
RGBV 640 A2 400 mm 7138156
1 Stück 301,45 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138156

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
RGBV 650 A2 500 mm 7138164
1 Stück 328,10 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138164

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
RGBV 660 A2 600 mm 7138172
1 Stück 376,80 € Preis / 1 Stück
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2
90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

90°-Gelenkbogen, vertikal 60 A2

Art.Nr. 7138172

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Gelenkbogen komplett
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß R 400 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBV 610 A2 / 7138113
Download
RGBV 620 A2 / 7138121
Download
RGBV 630 A2 / 7138148
Download
RGBV 640 A2 / 7138156
Download
RGBV 650 A2 / 7138164
Download
RGBV 660 A2 / 7138172
Download
Downloads

Datenblatt

RGBV 610 A2 / 7138113, 0.12MB, pdf
Download
RGBV 620 A2 / 7138121, 0.12MB, pdf
Download
RGBV 630 A2 / 7138148, 0.12MB, pdf
Download
RGBV 640 A2 / 7138156, 0.12MB, pdf
Download
RGBV 650 A2 / 7138164, 0.12MB, pdf
Download
RGBV 660 A2 / 7138172, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren