Drehriegel FT

Art.Nr. 6065012 | EAN 4012196619047

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL H FT 100 - 600 mm 6065012
20 Stück 3,55 € Preis / 1 Stück
Drehriegel FT
Drehriegel FT

Drehriegel FT

Art.Nr. 6065012

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL H FT / 6065012
Download
Downloads

Datenblatt

DRL H FT / 6065012, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren