Deckelklammer, universal A2

Art.Nr. 6065600 | EAN 4012196441372

  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckelklammer zur universellen Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabelrinnen, Gitterrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Für den Einsatz bei Gitterrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm ist die Deckelklammer nicht geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DKU A2 47 mm 6065600
20 Stück 113,80 € Preis / 100 Stück
Deckelklammer, universal A2
Deckelklammer, universal A2

Deckelklammer, universal A2

Art.Nr. 6065600

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 47 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DKU A2 / 6065600
Download
Downloads

Datenblatt

DKU A2 / 6065600, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren