Deckelklammer A2

Art.Nr. 6052810 | EAN 4012196692347

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckelklammer zur sicheren Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DK DRLU A2 100 - 600 mm 6052810
30 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Deckelklammer A2
Deckelklammer A2

Deckelklammer A2

Art.Nr. 6052810

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 18 mm
Höhe 18 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DK DRLU A2 / 6052810
Download
Downloads

Datenblatt

DK DRLU A2 / 6052810, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren