Deckel mit Drehriegel A4

Parent Art.Nr. cxmOID415186
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 A4 3000 mm 100 mm 1 mm 6052980
3 m 76,15 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052980

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 13 mm
Maß B 100 mm
DRL 150 A4 3000 mm 150 mm 1 mm 6052982
3 m 112,55 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052982

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Höhe 13 mm
Maß B 150 mm
DRL 200 A4 3000 mm 200 mm 1 mm 6052981
3 m 149,10 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052981

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Maß B 200 mm
DRL 300 A4 3000 mm 300 mm 1 mm 6052983
3 m 206,95 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052983

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 13 mm
Maß B 300 mm
DRL 400 A4 3000 mm 400 mm 1 mm 6052984
3 m 263,60 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052984

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 13 mm
Maß B 400 mm
DRL 500 A4 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052985
3 m 554,90 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052985

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 13 mm
Maß B 500 mm
DRL 600 A4 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052986
3 m 600,05 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A4
Deckel mit Drehriegel A4

Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052986

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel -
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 13 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL 100 A4 / 6052980
Download
DRL 150 A4 / 6052982
Download
DRL 200 A4 / 6052981
Download
DRL 300 A4 / 6052983
Download
DRL 400 A4 / 6052984
Download
DRL 500 A4 / 6052985
Download
DRL 600 A4 / 6052986
Download
Downloads

Datenblatt

DRL 100 A4 / 6052980, 0.09MB, pdf
Download
DRL 150 A4 / 6052982, 0.09MB, pdf
Download
DRL 200 A4 / 6052981, 0.09MB, pdf
Download
DRL 300 A4 / 6052983, 0.10MB, pdf
Download
DRL 400 A4 / 6052984, 0.09MB, pdf
Download
DRL 500 A4 / 6052985, 0.09MB, pdf
Download
DRL 600 A4 / 6052986, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

DRL 100 A4 / 6052980, 0.06MB, pdf
Download
DRL 150 A4 / 6052982, 0.06MB, pdf
Download
DRL 200 A4 / 6052981, 0.06MB, pdf
Download
DRL 300 A4 / 6052983, 0.06MB, pdf
Download
DRL 400 A4 / 6052984, 0.06MB, pdf
Download
DRL 500 A4 / 6052985, 0.06MB, pdf
Download
DRL 600 A4 / 6052986, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download