Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID439230
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFTM 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138880
1 Stück 251,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138880

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFTM 150 A4 150 mm 1,25 mm 7138882
1 Stück 278,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138882

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFTM 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138884
1 Stück 329,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138884

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFTM 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138886
1 Stück 390,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138886

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFTM 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138888
1 Stück 504,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138888

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFTM 500 A4 500 mm 1,25 mm 7138890
1 Stück 728,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138890

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFTM 600 A4 600 mm 1,25 mm 7138892
1 Stück 846,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Deckel für T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138892

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFTM 100 A4 / 7138880
Download
DFTM 150 A4 / 7138882
Download
DFTM 200 A4 / 7138884
Download
DFTM 300 A4 / 7138886
Download
DFTM 400 A4 / 7138888
Download
DFTM 500 A4 / 7138890
Download
DFTM 600 A4 / 7138892
Download
Downloads

Datenblatt

DFTM 100 A4 / 7138880, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 150 A4 / 7138882, 0.11MB, pdf
Download
DFTM 200 A4 / 7138884, 0.11MB, pdf
Download
DFTM 300 A4 / 7138886, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 400 A4 / 7138888, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 500 A4 / 7138890, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 600 A4 / 7138892, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren