Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID439228
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFTM 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138860
1 Stück 161,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138860

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFTM 150 A2 150 mm 1,25 mm 7138862
1 Stück 179,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138862

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFTM 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138864
1 Stück 212,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138864

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFTM 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138866
1 Stück 252,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138866

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFTM 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138868
1 Stück 325,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138868

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFTM 500 A2 500 mm 1,25 mm 7138870
1 Stück 470,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138870

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFTM 600 A2 600 mm 1,25 mm 7138872
1 Stück 546,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2
Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Deckel für T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138872

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFTM 100 A2 / 7138860
Download
DFTM 150 A2 / 7138862
Download
DFTM 200 A2 / 7138864
Download
DFTM 300 A2 / 7138866
Download
DFTM 400 A2 / 7138868
Download
DFTM 500 A2 / 7138870
Download
DFTM 600 A2 / 7138872
Download
Downloads

Datenblatt

DFTM 100 A2 / 7138860, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 150 A2 / 7138862, 0.11MB, pdf
Download
DFTM 200 A2 / 7138864, 0.11MB, pdf
Download
DFTM 300 A2 / 7138866, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 400 A2 / 7138868, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 500 A2 / 7138870, 0.10MB, pdf
Download
DFTM 600 A2 / 7138872, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren